10053119
0130190000VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 32,7899 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 7.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.276 in |
Fej hossza | 3.5 mm |
Fej hossza | 0.138 in |
Menetméret | M4 |
Osztókör átmérője | 0.7 mm |
Osztókör átmérője | 0.028 in |
Menethossz | 12.0 mm |
Menethossz | 0.472 in |
Nyílásmélység | 1.3 mm |
Nyílásmélység | 0.051 in |
Nyílásszélesség | 1.0 mm |
Nyílásszélesség | 0.039 in |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Fej típusa | Kerekfejű |
Szín | Natúr |
Anyag | Poliamid |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.