Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2.5 6.0 mm Rozsdamentes acél Króm

Essentra cikkszám:

10325612

Gyártói cikkszám:

050020641553

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 54,9556 Ft
500 - 999 51,3823 Ft
1000 + 39,6902 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.739 Ft

250 x 54,9556 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Menethossz 6.0 mm
Menetméret M2.5
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Szorító fej
Szín Króm
Befejezés Galvanizált
Specifikációk DIN 85
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot