Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 8.0 mm Lágyacél Króm

Ez a hornyos keresztfejű csavar horganyzott acélból készül. DIN85 és ISO 1580 szerint.
Essentra cikkszám:

10179925

Gyártói cikkszám:

050030840952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 22,1109 Ft
1000 + 15,8678 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.055 Ft

500 x 22,1109 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 6.0 mm
Fej hossza 1.8 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M3
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Szorító fej
Szín Króm
Befejezés Galvanizált
Specifikációk DIN 85
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot