Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 12.0 mm Lágyacél Króm

Ez a hornyos keresztfejű csavar horganyzott acélból készül. DIN85 és ISO 1580 szerint.
Essentra cikkszám:

10179949

Gyártói cikkszám:

050031240952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 22,5901 Ft
1000 + 16,1964 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.295 Ft

500 x 22,5901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 6.0 mm
Fej hossza 1.8 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M3
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Szorító fej
Szín Króm
Befejezés Galvanizált
Specifikációk DIN 85
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot