10179994
050041040952
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 32,8994 Ft |
500 - 999 | 28,929 Ft |
1000 + | 20,7419 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 8.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.315 in |
Fej hossza | 2.4 mm |
Fej hossza | 0.094 in |
Menethossz | 10.0 mm |
Menethossz | 0.394 in |
Menetméret | M4 |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Fej típusa | Szorító fej |
Szín | Króm |
Befejezés | Galvanizált |
Specifikációk | DIN 85 |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Teljes anyag | Lágyacél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.