Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 16.0 mm Lágyacél Króm

Ez a hornyos keresztfejű csavar horganyzott acélból készül. DIN85 és ISO 1580 szerint.
Essentra cikkszám:

10180013

Gyártói cikkszám:

050041640952

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 36,6918 Ft
500 - 999 32,3107 Ft
1000 + 23,1514 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.173 Ft

250 x 36,6918 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M4
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Szorító fej
Szín Króm
Befejezés Galvanizált
Specifikációk DIN 85
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot