Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 20.0 mm Rozsdamentes acél Króm

Essentra cikkszám:

10632871

Gyártói cikkszám:

050042040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 24,1286 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

6.032 Ft

250 x 24,1286 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M4
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Króm
Befejezés Galvanizált
Specifikációk DIN 85
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot