Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 40.0 mm Poliamid Natúr

Ez a hornyos félgömbfejű csavar natúr poliamidból készül. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kis tömeg, valamint jó vegyi és elektromos ellenállás szükséges. Az alkatrészek megfelelnek a DIN 85-nek.
Essentra cikkszám:

10325872

Gyártói cikkszám:

050044000002

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 57,3105 Ft
1000 + 44,263 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.655 Ft

500 x 57,3105 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M4
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Szorító fej
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Specifikációk DIN 85
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot