Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 20.0 mm Lágyacél Króm

Ez a hornyos keresztfejű csavar horganyzott acélból készül. DIN85 és ISO 1580 szerint.
Essentra cikkszám:

10180068

Gyártói cikkszám:

050052040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 50,9853 Ft
500 - 999 47,6583 Ft
1000 + 36,815 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.746 Ft

250 x 50,9853 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 3.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M5
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Szorító fej
Szín Króm
Befejezés Galvanizált
Specifikációk DIN 85
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot