10325964
050053500002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
200 - 399 | 84,2133 Ft |
400 - 599 | 67,3734 Ft |
600 - 999 | 62,9923 Ft |
1000 + | 48,6304 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 10.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.394 in |
Fej hossza | 3.0 mm |
Fej hossza | 0.118 in |
Menethossz | 35.0 mm |
Menethossz | 1.378 in |
Menetméret | M5 |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Fej típusa | Szorító fej |
Szín | Natúr |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Specifikációk | DIN 85 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.