Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 40.0 mm Poliamid Natúr

Ez a hornyos félgömbfejű csavar natúr poliamidból készül. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kis tömeg, valamint jó vegyi és elektromos ellenállás szükséges. Az alkatrészek megfelelnek a DIN 85-nek.
Essentra cikkszám:

10325971

Gyártói cikkszám:

050054000002

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 86,8009 Ft
500 - 999 81,1602 Ft
1000 + 62,6637 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

21.700 Ft

250 x 86,8009 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 3.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M5
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Szorító fej
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Specifikációk DIN 85
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot