Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 45.0 mm Poliamid Natúr

Ez a hornyos félgömbfejű csavar natúr poliamidból készül. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kis tömeg, valamint jó vegyi és elektromos ellenállás szükséges. Az alkatrészek megfelelnek a DIN 85-nek.
Essentra cikkszám:

10326121

Gyártói cikkszám:

050064500002

280 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 115,3878 Ft
500 - 999 81,8584 Ft
1000 + 63,225 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.539 Ft

100 x 115,3878 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 3.6 mm
Menethossz 45.0 mm
Menetméret M6
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Szorító fej
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Specifikációk DIN 85
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot