10326152
050067000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 133,0492 Ft |
500 - 999 | 94,3994 Ft |
1000 + | 72,8771 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 12.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.472 in |
Fej hossza | 3.6 mm |
Fej hossza | 0.142 in |
Menethossz | 70.0 mm |
Menethossz | 2.756 in |
Menetméret | M6 |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Fej típusa | Szorító fej |
Szín | Natúr |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Specifikációk | DIN 85 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.