10326251
050085000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 215,2909 Ft |
500 - 999 | 164,9492 Ft |
1000 + | 132,5015 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 16.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.63 in |
Fej hossza | 4.8 mm |
Fej hossza | 0.189 in |
Menethossz | 50.0 mm |
Menethossz | 1.969 in |
Menetméret | M8 |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Fej típusa | Szorító fej |
Szín | Natúr |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Specifikációk | DIN 85 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.