Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 60.0 mm Poliamid Natúr

Ez a hornyos félgömbfejű csavar natúr poliamidból készül. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kis tömeg, valamint jó vegyi és elektromos ellenállás szükséges. Az alkatrészek megfelelnek a DIN 85-nek.
Essentra cikkszám:

10326336

Gyártói cikkszám:

050106000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 744,4619 Ft
250 - 999 364,0711 Ft
1000 + 293,5898 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

18.612 Ft

25 x 744,4619 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M10
Csavar típusa Gépipari csavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Szorító fej
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot