Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3 16.0 mm PA Natúr

A keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az N FE 25-121 szabványra.
Essentra cikkszám:

10049273

Gyártói cikkszám:

0080120000VR

290 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,7899 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.790 Ft

1000 x 32,7899 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.4 mm
Fej hossza 2.4 mm
Menetméret M3
Osztókör átmérője 0.5 mm
Menethossz 16.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk N FE 25-121

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot