Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 6.0 mm PA Natúr

A keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az N FE 25-121 szabványra.
Essentra cikkszám:

10049310

Gyártói cikkszám:

0080160000VR

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 21,0156 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.016 Ft

1000 x 21,0156 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 3.1 mm
Menetméret M4
Osztókör átmérője 0.7 mm
Menethossz 6.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk N FE 25-121

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot