Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 10.0 mm PA Natúr

A keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az N FE 25-121 szabványra.
Essentra cikkszám:

10049563

Gyártói cikkszám:

0080420000VR

520 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 26,1635 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.164 Ft

1000 x 26,1635 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 11.5 mm
Fej hossza 4.6 mm
Menetméret M6
Osztókör átmérője 1.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk N FE 25-121

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot