Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 8.0 mm PA Natúr

A hornyolt fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10052525

Gyártói cikkszám:

0120170000VR

13686 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 12,8832 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.883 Ft

1000 x 12,8832 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Menetméret M4
Osztókör átmérője 0.7 mm
Menethossz 8.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

A 0120170000VRsz. terméket helyettesíti:

Poliamid Recézett menet Trapézfejű Gépipari csavar - Menetméret M4x8; Menethossz 8.0 mm | 0.315 in; Fejátmérő 8.0 mm | 0.315 in
Essentra cikkszám: 10628904
Gyártói cikkszám: NSE-1580-M4-8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot