10052686
0120360000VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 55,7224 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 9.8 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.386 in |
Fej hossza | 3.0 mm |
Fej hossza | 0.118 in |
Menetméret | M5 |
Osztókör átmérője | 0.8 mm |
Osztókör átmérője | 0.031 in |
Menethossz | 40.0 mm |
Menethossz | 1.575 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Anyag | PA |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.