10052709
0120410000VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 29,2576 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 12.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.472 in |
Fej hossza | 3.6 mm |
Fej hossza | 0.142 in |
Menetméret | M6 |
Osztókör átmérője | 1.0 mm |
Osztókör átmérője | 0.039 in |
Menethossz | 8.0 mm |
Menethossz | 0.315 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Anyag | Poliamid |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.