Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 35.0 mm PA Natúr

A hornyolt fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10052860

Gyártói cikkszám:

0120720000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 57,3653 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.365 Ft

1000 x 57,3653 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 4.8 mm
Menetméret M8
Osztókör átmérője 1.3 mm
Menethossz 35.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot