Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2 12.0 mm Poliamid Natúr

Ez a hornyolt csavar nyílással natúr poliamidból készült, teljesen menetes, és számos iparágban és alkalmazásban használható. Az alkatrészek az ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 szabványokra csak iránymutatásként vonatkoznak.
Essentra cikkszám:

10325568

Gyártói cikkszám:

050011200002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 75,944 Ft
500 - 999 53,8603 Ft
1000 + 41,5795 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.594 Ft

100 x 75,944 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 4.0 mm
Fej hossza 1.3 mm
Menetméret M2
Menethossz 12.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag Poliamid
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 85

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot