Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2.5 10.0 mm Poliamid Natúr

Ez a hornyolt csavar nyílással natúr poliamidból készült, teljesen menetes, és számos iparágban és alkalmazásban használható. Az alkatrészek az ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 szabványokra csak iránymutatásként vonatkoznak.
Essentra cikkszám:

10325636

Gyártói cikkszám:

050021000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 54,1479 Ft
500 - 999 47,6447 Ft
1000 + 34,159 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.537 Ft

250 x 54,1479 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.0 mm
Fej hossza 1.6 mm
Menetméret M2.5
Menethossz 10.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag Poliamid
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 85

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot