10325650
050021600002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 48,6031 Ft |
500 - 999 | 42,7569 Ft |
1000 + | 30,6678 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 5.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.197 in |
Fej hossza | 1.6 mm |
Fej hossza | 0.063 in |
Menetméret | M2.5 |
Menethossz | 16.0 mm |
Menethossz | 0.63 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Anyag | Poliamid |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | DIN 85 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.