Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 20.0 mm Poliamid Natúr

Ez a hornyolt csavar nyílással natúr poliamidból készült, teljesen menetes, és számos iparágban és alkalmazásban használható. Az alkatrészek az ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 szabványokra csak iránymutatásként vonatkoznak.
Essentra cikkszám:

10326299

Gyártói cikkszám:

050102000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 736,5623 Ft
250 - 999 323,6279 Ft
1000 + 251,846 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

18.414 Ft

25 x 736,5623 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menetméret M10
Menethossz 20.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag Poliamid
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 85

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot