Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M1.4 3.5 mm Reny Natúr

Mikro trapézfejű süllyesztett csavar kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10342015

Gyártói cikkszám:

1439971

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 434,2735 Ft
500 - 999 405,9513 Ft
1000 + 379,9893 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

43.427 Ft

100 x 434,2735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 2.0 mm
Fej hossza 0.5 mm
Menetméret M1.4
Menethossz 3.5 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag Reny
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 HB
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot