10342053
1439975
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 434,2735 Ft |
500 - 999 | 405,9513 Ft |
1000 + | 379,9893 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 2.3 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.091 in |
Fej hossza | 0.5 mm |
Fej hossza | 0.02 in |
Menetméret | M1.6 |
Menethossz | 2.5 mm |
Menethossz | 0.098 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | Reny |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | UL94 HB |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.