Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M1.2 1.5 mm PEEK Barna

Mikro trapézfejű süllyesztett csavar kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10342169

Gyártói cikkszám:

1439986

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.442,2052 Ft
100 - 499 1.045,5607 Ft
500 - 999 941,0125 Ft
1000 + 888,7383 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.422 Ft

10 x 2.442,2052 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 1.8 mm
Fej hossza 0.5 mm
Menetméret M1.2
Osztókör átmérője 1.5 mm
Menethossz 1.5 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PEEK
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot