Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M2.6 6.0 mm PPS Bézs

Standard trapézfejű süllyesztett csavar kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10343364

Gyártói cikkszám:

1440106

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 486,7681 Ft
125 - 249 459,7298 Ft
250 + 432,6784 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

12.169 Ft

25 x 486,7681 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 4.5 mm
Fej hossza 1.7 mm
Menetméret M2.6
Menethossz 6.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PPS
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Bézs
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot