Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M2.6 12.0 mm PPS Bézs

Standard trapézfejű süllyesztett csavar kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10343395

Gyártói cikkszám:

1440109

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 728,4015 Ft
125 - 249 687,9413 Ft
250 + 647,468 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

18.210 Ft

25 x 728,4015 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 4.5 mm
Fej hossza 1.7 mm
Menetméret M2.6
Menethossz 12.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PPS
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Bézs
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot