Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 6.0 mm PPS Bézs

Standard trapézfejű süllyesztett csavar kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10343487

Gyártói cikkszám:

1440118

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 607,5913 Ft
125 - 249 573,8355 Ft
250 + 540,0798 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

15.190 Ft

25 x 607,5913 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.6 mm
Menetméret M4
Menethossz 6.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PPS
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Bézs
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot