10343616
1440131
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 5.652,5233 Ft |
25 - 124 | 2.419,8612 Ft |
125 - 249 | 2.285,4346 Ft |
250 + | 2.150,995 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 9.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.354 in |
Fej hossza | 3.3 mm |
Fej hossza | 0.13 in |
Menetméret | M5 |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | PPS |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Bézs |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | UL94 V-0 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.