Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 30.0 mm PPS Bézs

Standard trapézfejű süllyesztett csavar kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10343685

Gyártói cikkszám:

1440138

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 9.886,992 Ft
25 - 124 4.232,1442 Ft
125 - 249 3.997,0207 Ft
250 + 3.761,9103 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.887 Ft

1 x 9.886,992 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.5 mm
Fej hossza 3.9 mm
Menetméret M6
Menethossz 30.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PPS
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Bézs
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot