10343913
1440161
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 1.762,7207 Ft |
100 - 499 | 753,5206 Ft |
500 - 999 | 711,6598 Ft |
1000 + | 669,799 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 5.5 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.217 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Menetméret | M3 |
Menethossz | 30.0 mm |
Menethossz | 1.181 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | Reny |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | UL94 HB |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.