Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 10.0 mm Reny Natúr

Standard trapézfejű süllyesztett csavar kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10343951

Gyártói cikkszám:

1440165

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 258,1676 Ft
500 - 999 243,8249 Ft
1000 + 229,4823 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.817 Ft

100 x 258,1676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.6 mm
Menetméret M4
Menethossz 10.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag Reny
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 HB
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot