10343999
1440169
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 668,956 Ft |
250 - 999 | 631,7897 Ft |
1000 + | 594,6232 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 7.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.276 in |
Fej hossza | 2.6 mm |
Fej hossza | 0.102 in |
Menetméret | M4 |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | Reny |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | UL94 HB |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.