Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M5 8.0 mm Reny Natúr

Standard trapézfejű süllyesztett csavar kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10344019

Gyártói cikkszám:

1440171

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 324,6028 Ft
500 - 1499 306,5773 Ft
1500 + 288,5388 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.460 Ft

100 x 324,6028 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menetméret M5
Menethossz 8.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag Reny
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 HB
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot