Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M5 20.0 mm Reny Natúr

Standard trapézfejű süllyesztett csavar kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10344057

Gyártói cikkszám:

1440175

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 609,757 Ft
250 - 499 575,8715 Ft
500 + 541,999 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

30.488 Ft

50 x 609,757 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menetméret M5
Menethossz 20.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag Reny
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 HB
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot