10344095
1440179
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 717,275 Ft |
250 - 1499 | 677,4242 Ft |
1500 + | 637,5734 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 10.5 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.413 in |
Fej hossza | 3.9 mm |
Fej hossza | 0.154 in |
Menetméret | M6 |
Menethossz | 10.0 mm |
Menethossz | 0.394 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | Reny |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | UL94 HB |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.