10344156
1440185
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 4.697,306 Ft |
25 - 124 | 2.009,0858 Ft |
125 - 249 | 1.897,4699 Ft |
250 + | 1.785,854 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 10.5 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.413 in |
Fej hossza | 3.9 mm |
Fej hossza | 0.154 in |
Menetméret | M6 |
Menethossz | 35.0 mm |
Menethossz | 1.378 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | Reny |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | UL94 HB |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.