Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M2 5.0 mm PC Törlés

A kereszthornyos csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10357255

Gyártói cikkszám:

170025000022

78 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 61,4588 Ft
500 - 999 43,6195 Ft
1000 + 33,6798 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.146 Ft

100 x 61,4588 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 3.5 mm
Fej hossza 1.5 mm
Menetméret M2
Menethossz 5.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PC
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Törlés
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot