Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M2.6 6.0 mm PEEK Barna

Hornyolt fejű csavar világosbarna PEEK-ből. Ez a termék ideális igényes alkalmazásokhoz, mivel a PEEK kiváló hő- és vegyszerállósággal, valamint nagy mechanikai szilárdsággal és merevséggel rendelkezik. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10219607

Gyártói cikkszám:

180020670409

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 465,3845 Ft
250 - 999 248,0124 Ft
1000 + 212,0188 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

11.635 Ft

25 x 465,3845 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 4.5 mm
Fej hossza 1.7 mm
Menetméret M2.6
Menethossz 6.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PEEK
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot