10219669
180031070409
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 498,4894 Ft |
250 - 999 | 265,7697 Ft |
1000 + | 227,1474 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 5.5 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.217 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Menetméret | M3 |
Menethossz | 10.0 mm |
Menethossz | 0.394 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | PEEK |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Barna |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | UL94 V-0 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.