10219782
180050870409
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 1.393,6893 Ft |
50 - 999 | 902,949 Ft |
1000 + | 681,4423 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 9.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.354 in |
Fej hossza | 3.3 mm |
Fej hossza | 0.13 in |
Menetméret | M5 |
Menethossz | 8.0 mm |
Menethossz | 0.315 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | PEEK |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Barna |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | UL94 V-0 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.