Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M5 20.0 mm PEEK Barna

Hornyolt fejű csavar világosbarna PEEK-ből. Ez a termék ideális igényes alkalmazásokhoz, mivel a PEEK kiváló hő- és vegyszerállósággal, valamint nagy mechanikai szilárdsággal és merevséggel rendelkezik. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10219829

Gyártói cikkszám:

180052070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.641,4691 Ft
50 - 999 1.063,5308 Ft
1000 + 802,594 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.415 Ft

10 x 1.641,4691 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menetméret M5
Menethossz 20.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PEEK
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot