Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 12.0 mm PEEK Barna

Hornyolt fejű csavar világosbarna PEEK-ből. Ez a termék ideális igényes alkalmazásokhoz, mivel a PEEK kiváló hő- és vegyszerállósággal, valamint nagy mechanikai szilárdsággal és merevséggel rendelkezik. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10219850

Gyártói cikkszám:

180061270409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.881,5408 Ft
50 + 1.332,1345 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.815 Ft

10 x 1.881,5408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.5 mm
Fej hossza 3.9 mm
Menetméret M6
Menethossz 12.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PEEK
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot