Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M1.6 4.0 mm PEEK Barna

Keresztfejű csavar világosbarna PEEK-ből. Ez a termék ideális igényes alkalmazásokhoz, mivel a PEEK kiváló hő- és vegyszerállósággal, valamint nagy mechanikai szilárdsággal és merevséggel rendelkezik. UL94 V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10358719

Gyártói cikkszám:

180164070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 49 432,2797 Ft
50 - 99 376,5299 Ft
100 + 348,6277 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

10.807 Ft

25 x 432,2797 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 2.3 mm
Fej hossza 0.5 mm
Menetméret M1.6
Menethossz 4.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PEEK
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk UL94 V-0
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot