Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 6.0 mm Lágyacél Natúr

Ez a keresztfejű csavar horganyzott acélból készül. Hivatkozása: ISO 7046.
Essentra cikkszám:

10238332

Gyártói cikkszám:

342040640952

383 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 22,5353 Ft
1000 + 16,1553 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.268 Ft

500 x 22,5353 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 3.1 mm
Menetméret M4
Menethossz 6.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090
Specifikációk DIN 7985

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot