Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M5 12.0 mm Lágyacél Natúr

Ez a keresztfejű csavar horganyzott acélból készül. Hivatkozása: ISO 7046.
Essentra cikkszám:

10238424

Gyártói cikkszám:

342051240952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 41,47 Ft
500 - 999 38,7591 Ft
1000 + 29,9422 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

10.368 Ft

250 x 41,47 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.5 mm
Fej hossza 3.7 mm
Menetméret M5
Menethossz 12.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090
Specifikációk DIN 7985

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot